Parametrierung

Die Funktion „Improved Position Control“ bietet die Möglichkeit, bis zu 3 Frequenzen gleichzeitig zu dämpfen. Einige Parameter müssen hierfür für jede der zu dämpfenden Frequenzen individuell eingestellt werden. Die Unterteilung der Frequenzen bei der Parametrierung erfolgt durch Stufen (stages[i] mit 0 <= i <= 2).

Ab V3.1.3132.0 können die Filter als Kaskade angelegt werden (filter[k] mit 0 <= k <= 1).

Sollen mehrere Frequenzen gedämpft werden die nahe beieinander liegen, so muss dies bei der Parametrierung der einzelnen Stufen berücksichtigt werden.

Folge: Eine gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Stufen ist möglich.

Hinweis

Ab V3.1.3131 wurde die Parametrierung der Funktionalität „Improved Position Control“ überarbeitet.

Die bisherige Parametrierung ist weiterhin verfügbar. Ein Vermischen von bisheriger und neuer Parametrierung ist zu vermeiden, da Parameter ohne Warnung überschrieben werden könnten.