Reset
PLC-Reset, Achse | |
Beschreibung | Die PLC kann über diese achsspezifische Schnittstelle zu einem Reset aufgefordert werden. Hierzu muss die PLC durch Setzen des Elements enable_w anzeigen, dass sie über Resetanforderungen durch den NC-Kern informiert werden möchte. Siehe auch Zustandsgraph der Betriebsarten |
Datentyp | LC_CONTROL_BOOL_UNIT, s. Beschreibung Control Unit |
Besonderheiten | Verbrauchsdatum |
Zugriff | CNC setzt command_r auf TRUE zur Beauftragung eines Reset für die PLC. Der CNC setzt command_r auf FALSE, nachdem die PLC die Ausführung des Reset über das Element state_w quittiert hat. |
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.ipo_lc_control.plc_reset |
Kommandierter Wert | |
ST-Element | .command_r |
Signalfluss | CNC → PLC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Resetanforderung von CNC an PLC, FALSE] |
Rückgabewert | |
ST-Element | .state_w |
Signalfluss | PLC → CNC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = PLC hat Reset durchgeführt, FALSE] |
Anforderung | |
ST-Element | |
Signalfluss | PLC → CNC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = PLC möchte über Anforderungen durch die CNC informiert werden, FALSE] |
PLC-Reset, Kanal | |
Beschreibung | Die PLC kann über diese kanalspezifische Schnittstelle zu einem Reset aufgefordert werden. Hierzu muss die PLC durch Setzen des Elements enable_w anzeigen, dass sie über Resetanforderungen durch den NC-Kern informiert werden möchte. Siehe auch Zustandsgraph der Betriebsarten |
Datentyp | LC_CONTROL_BOOL_UNIT, s. Beschreibung Control Unit |
Besonderheiten | Verbrauchsdatum |
Zugriff | CNC setzt command_r auf TRUE zur Beauftragung eines Reset für die PLC. Der CNC setzt command_r auf FALSE, nachdem die PLC die Ausführung des Reset über das Element state_w quittiert hat. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.bahn_lc_control.plc_reset |
Kommandierter Wert | |
ST-Element | .command_r |
Signalfluss | CNC → PLC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Resetanforderung von CNC an PLC, FALSE] |
Rückgabewert | |
ST-Element | .state_w |
Signalfluss | PLC → CNC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = PLC hat Reset durchgeführt, FALSE] |
Anforderung | |
ST-Element | |
Signalfluss | PLC → CNC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = PLC möchte über Anforderungen durch die CNC informiert werden, FALSE] |
![]() | Vor einer Neubeauftragung und nach Erkennen der Resetquittierung wird das Signal state_w durch die CNC zurückgesetzt. |