Speicherblockindex (P-EXTV-00038)
P-EXTV-00038 | Index des Speicherblocks der externen Variable im Speicher |
Beschreibung | Der Index legt die Position im Speicher fest, an welcher die Variable abgelegt wird. Der gesamte Speicher ist dabei als Feld von 24 Byte großen Einheiten aufgebaut. Ein Index von -1 zeigt an, dass der Eintrag nicht belegt ist. |
Parameter | var[i].index |
Datentyp | SGN32 |
Datenbereich | 0 ... MAX(SGN32) |
Dimension | ---- |
Standardwert | -1 |
Anmerkungen |
|