Zugriff auf Werkzeugstandgrößen

Standzeit / Standweg

Neben der Möglichkeit, die Standgrößen über einen NC-Befehl an die Werkzeugverwaltung zu senden (#TOOL LIFE READ), können die Standgrößen auch über Objekte der CNC online ausgelesen werden.

Die Faktoren für die Standgrößengewichtung (vgl. V.TLM.TIME_FACT, V.TLM.DIST_FACT) können hierbei auch verändert werden.

Anzeige der Standgrößen im ISG Objekt-Browser

Zugriff auf Werkzeugstandgrößen 1:
ISG Objekt-Browser – tool life

CNC-Objekte für Standgrößenerfassung

Name

tool life : distance

Beschreibung

Dieses CNC-Objekt gibt den Standweg des aktuell aktiven Werkzeugs an.

Task

GEO (Port 551)

Indexgruppe

0x12130<CID>

Indexoffset

0x1E

Datentyp

REAL64

Länge/Byte

8

Attribute

read

Einheit

[mm]

Anmerkungen

 

Name

tool life : distance factor

Beschreibung

Mit diesem CNC-Objekt kann die Gewichtung des Standweges festgelegt und gelesen werden.

Task

GEO (Port 551)

Indexgruppe

0x12130<CID>

Indexoffset

0x20

Datentyp

REAL64

Länge/Byte

8

Attribute

read/ write

Einheit

[s]

Anmerkungen

 

Name

tool life : time

Beschreibung

Dieses CNC-Objekt gibt die Standzeit des aktuell aktiven Werkzeugs an.

Task

GEO (Port 551)

Indexgruppe

0x12130<CID>

Indexoffset

0x1D

Datentyp

REAL64

Länge/Byte

8

Attribute

read

Einheit

[s]

Anmerkungen

 

Name

tool life : time factor

Beschreibung

Mit diesem CNC-Objekt kann die Gewichtung der Standzeit festgelegt und gelesen werden.

Task

GEO (Port 551)

Indexgruppe

0x12130<CID>

Indexoffset

0x1F

Datentyp

REAL64

Länge/Byte

8

Attribute

read/ write

Einheit

[-]

Anmerkungen

Bereich [0;1]

Name

tool life : tool id

Beschreibung

Mit diesem CNC-Objekt kann der Index des aktuellen Werkzeugs für die Standzeitenerfassung gelesen werden.

Task

GEO (Port 551)

Indexgruppe

0x12130<CID>

Indexoffset

0x1C

Datentyp

UNS32

Länge/Byte

4

Attribute

read

Einheit

[-]

Anmerkungen