SPS- Beispiel

Integration der Struktur in 3S SPS-Programm:

VAR
  (* Nutzen der erzeugten Strukturbeschreibungen *)
  p_ve_chan_1 : POINTER TO VE_CHANNEL_DATA_CH_1;
  p_ve_glob   : POINTER TO VE_GLOBAL_DATA_FROM_CH_1;
  text        : STRING(20);
  init_ve_ptr : BOOL := TRUE;
END_VAR
(* Sicherstellung, dass die internen Verwaltungsdaten initialisiert sind *)
Hli(Start := TRUE);
IF Hli.Initialized = TRUE AND Hli.Error = FALSE THEN
  IF init_ve_ptr = TRUE THEN
    (* Zeiger auf Struktur(en) bereitstellen *)
    p_ve_chan_1 := ADR( gpVECH[0]^.ext_var32[0]);
    p_ve_glob   := ADR(gpVEGlobal^.ext_var32[0]);
  END_IF;
  (* Mit den Variablen arbeiten (lesen, schreiben) *)
  text := p_ve_chan_1^.TEXT[0].token;
  p_ve_chan_1^.FARBE[1] := 2;
END_IF