Einfluss der Parameter
Glättungsfaktor (P-AXIS-00784):
Je größer die Gewichtung des aktuellen Messwertes, desto geringer die Filterwirkung aber desto schneller die Reaktion auf Änderungen des Abstandes.

Anzahl der einbezogenen Messwerte - n_cycles (P-AXIS-00413):
Je mehr Messwerte über P-AXIS-00413 in den Filter einbezogen werden, desto besser die Glättung, aber desto größer auch die eingebrachte Reaktionsverzögerung. Je größer der Glättungsfaktor, desto geringer ist der Einfluss von P-AXIS-00413. Auch nimmt der Einfluss von P-AXIS-00413 mit zunehmender Anzahl, aufgrund der exponentiellen Gewichtung, stetig ab.

Beispiel
Parameterbeispiel: Exponentiell gewichteter Mittelwertfilter
kenngr.distc.filter_type EXPO_MEAN # Filtertyp
kenngr.distc.n_cycles 30 # Anzahl der einbezogenen Messwerte
kenngr.distc.smoothing_factor 0.3 # Glättungsfaktor