Einfluss der Parameter:
Anzahl der Messwerte - n_cycles (P-AXIS-00413):
Über den Parameter P-AXIS-00413 wird die Anzahl der Messwerte angegeben, die in das Vorhersagemodell des gleitenden Mittelwertfilters einbezogen werden. Dem entsprechend bedeutet eine größere Anzahl an einbezogenen Messwerten eine bessere Glättungswirkung. Durch die Vorhersageeigenschaft des Kalman-Filters wird die Totzeit, im Vergleich zu einem herkömmlichen gleitenden Mittelwertfilter, reduziert. Beachtet werden muss jedoch, dass die Totzeit des Vorhersagemodells zu einem Überschwinger bei großen Änderungen des Abstands führt. Dieser wächst mit zunehmender Anzahl der einbezogenen Messwerte (P-AXIS-00413).

Grad der Unsicherheit - Sigma (P-AXIS-00783):
Der Parameter P-AXIS-00783 gibt den Grad der Unsicherheit der aufgenommenen Messwerte an. Je geringer die angegebene Unsicherheit der Messwerte, desto mehr wird die Vorhersage aus dem gleitenden Mittelwertfilter an die tatsächlichen Messwerte angenähert.

Beispiel
Parameterbeispiel: Kalman-Filter mit Mittelwertfilter Modell