SPS-Parameter bis CNC-Version V2.20xx

Diagnose-Upload

Beschreibung

Die SPS kann durch diese Control Unit während der Laufzeit der CNC einen Upload der Diagnosedaten kommandieren.

Die Aktivierung der Control Unit erfolgt durch X_Enable = TRUE.

Datentyp

MCControlBoolUnit, s. Beschreibung Control Unit

Datentyp

MCControlBoolUnit

Zugriff

PLC liest Request + State und schreibt Command + Enable

ST-Pfad

pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_DiagnosisUpload

Kommandierter, angeforderter und Rückgabewert

ST-Element

.X_Command

.X_Request

.X_State

Datentyp

BOOL

Wertebereich

[TRUE = Diagnose-Upload aktiviert,
FALSE = Diagnose-Upload aus]

Umleitung

ST-Element

.X_Enable

Besonderheit

Hinweis:

Das Datum X_Command muss so lange auf TRUE bleiben, bis X_State wieder auf FALSE geht. Ansonsten sind die Daten nicht vollständig, da der Upload der Diagnosedaten abgebrochen wird.