Die im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Visualisierungsdaten können zum Beispiel mit Hilfe der folgenden Applikationen gelesen werden.
ADS-Zugriff via AmsAdsDebugger
An einer laufenden TwinCAT-Steuerung können über den AmsAdsViewer die einzelnen Parameter der Simulation direkt getestet werden.
ADS-Zugriff via AmsAdsDebugger
Zugriffe über den CNC Objekt-Browser
Die Sollkonturvisualisierung wird als Bearbeitungsmodus vor dem Programmstart durch die Bedienung eingestellt. Diese Einstellung wird über eine sogenannte Control-Unit an die SPS weitergegeben, welche diese zulassen oder ablehnen kann.
Ebenso hat die SPS hierdurch die Möglichkeit, den Bearbeitungsmodus = Schnelle Konturvisualisierung ohne vorherige HMI-Anforderung selbst anzuwählen.