Kinematische Struktur
Maschinentyp: 3 Achsmaschine (3 + Spindel)
Achsbezeichner entspr. Maschinenbeschriftung
Achsen im Werkzeug: Z1, Z2, Z3, (Spindel S)
Achsen im Werkstück: -
Achskonfiguration im sda_mds.lis: X, Y, Z

Kinematik ID | Achsenreihenfolge | |
12 | X, Y, Z (Z1, Z2, Z3) | |
Parameter | ||
Versatz | Liste | Bedeutung |
HD1 | trafo[1].param[0] | Z Versatz Werkzeug |
HD2 | trafo[1].param[1] | X Versatz Werkzeug |
HD3 | trafo[1].param[2] | Y Versatz Werkzeug |
HD4 | trafo[1].param[3] | Z Versatz Maschinenachsnullpunkt. |
HD5 | trafo[1].param[4] | Radius zu Verbindungslinie Gelenkmittelpunkte auf den Antriebssäulen (großer Kreis) |
HD6 | trafo[1].param[5] | Radius zu Verbindungslinie Gelenkmittelpunkte auf der Trägerplattform (kleiner Kreis) |
HD7 | trafo[1].param[6] | Stablänge jeweils bis Gelenkmittelpunkt |
HD8 | trafo[1].param[7] | Schalter zum Umschalten auf nicht idealen Tripod (freischalten HD9 / HD 10) |
HD9 | trafo[1].param[8] | Winkel Säule / Gelenk 3 zu Säule / Gelenk 1 |
HD10 | trafo[1].param[9] | Winkel Säule / Gelenk 3 Säule / Gelenk 2 |
Achsanordnung und Versätze der Kinematik
Listenausschnitt Parameterliste des Kanals:
![]() | Die Angabe von P-CHAN-00262 ist zwingend erforderlich. Ist dieser Parameter nicht gesetzt, so wird bei Anwahl der Transformation mit |