Anzeige der Verfahrbereichsgrenzen im PCS-Koordinatensystem (P-CHAN-00489)
P-CHAN-00489 | Anzeige der Verfahrbereichsgrenzen im PCS-Koordinatensystem |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eine Anzeige der Softwareendlagen im PCS-Koordinatensystem aktiviert werden. Berücksichtigt werden alle Verschiebungen (z.B. Nullpunkt- oder Werkzeugverschiebungen) und kartesische Transformationen (#CS). Für die Berücksichtigung von aktiven Spiegelungen (G21-G23, G351) muss zusätzlich der Kanalparameter P-CHAN-00434 aktiviert werden. Für Achsen, die Bestandteil einer aktiven kinematischen Transformation sind, ist eine Anzeige der PCS-Grenzen nicht möglich. In diesem Fall werden die Endlagen auf +/-1E200 gesetzt. Offsetgrenzen für den Handbetrieb werden bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Ist die Anzeige der PCS-Verfahrbereichsgrenzen aktiviert, können diese über CNC-Objekte in den Daten der Interpolatorachsen der GEO-Task abgefragt werden.
|
Parameter | display_pcs_limits |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Die PCS-Anzeige der Verfahrbereichsgrenzen ist abgeschalten. 1: Die PCSVerfahrbereichsgrenzen werden berechnet und zur Verfügung gestellt. |
Dimension | --- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | HINWEIS: Für Achsen, die Bestandteil einer aktiven kinematischen Transformation sind (#TRAFO), ist die Anzeige der PCS-Endlagen nicht möglich! Diese Funktion ist ab der CNC-Version V3.1.3079.32 verfügbar. |