Anzeige PCS Positionen inverse TRC (P-CHAN-00487)

P-CHAN-00487

Anzeige PCS Positionen inverse TRC

Beschreibung

Bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur (WRK) beziehen sich die drei kartesischen PCS Positionen der Anzeige auf den TCP also den Mittelpunkt des Werkzeugs.

Soll die CNC zusätzlich zu diesen Daten auch die dazu korrespondierenden PCS Koordinaten der inversen TRC in den Anzeigedaten zur Verfügung stellen so ist dieser Parameter auf 1 zu setzen.

Über folgende CNC-Objekte stehen die Positionen der beiden Hauptachsen der Ebene zur Verfügung:

  • TC: inverse TRC 1ST
    (Task GEO- Indexgruppe 0x12130<CID> Indexoffset 0x13A)
  • TC: inverse TRC 2ND
    (Task GEO- Indexgruppe 0x12130<CID> Indexoffset 0x13B)

 

Siehe Konturbeispiele

Parameter

trc_inverse_display_pcs_pos

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0 , 1

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Diese PCS Positionen entsprechen i. A. nicht den interpolierten programmierten PCS Positionen!

Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.33

Konturelement mit Werkzeugradiuskorrektur außen

Anzeige PCS Positionen inverse TRC (P-CHAN-00487) 1:

Anzeige PCS Positionen inverse TRC (P-CHAN-00487) 2:

Konturelement mit Werkzeugradiuskorrektur innen

Anzeige PCS Positionen inverse TRC (P-CHAN-00487) 3:

Anzeige PCS Positionen inverse TRC (P-CHAN-00487) 4: