Toleranzgrenze für Neuberechnung bei dynamischer Begrenzung von Achspositionen (P-CHAN-00751)
P-CHAN-00751 | Toleranzgrenze für die Neuberechnung bei dynamischer Begrenzung von Achspositionen |
Beschreibung | Bei der dynamischen Begrenzung von Achspositionen führen Änderungen der vorgegebenen Begrenzung zu Neuberechnung des Bremspunktes. Kleine Änderungen der vorgegebenen Begrenzung führen zu unnötigen Neuberechnungen. Mit diesem Parameter wird eine Toleranzgrenze festgelegt, bis zu der keine Neuberechnung durchgeführt wird. |
Parameter | dpl_tol_limit_change |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 = P-CHAN-00751 < MAX(UNS32) |
Dimension | 0.1µm |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.28 |