Maximale Anzahl Konturelemente im Kontur-Look-Ahead (P-CHAN-00658)

P-CHAN-00658

Maximale Anzahl von geloggten Konturelemente im Kontur-Look-Ahead.

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann die die maximale Anzahl an gespeicherten Bewegungssätzen festgelegt werden, die im Voraus für die SPS bereitgestellt werden können.

Mit dem CNC-Befehl #CONTOUR LOOKAHEAD LOG [] kann das Speichern aktiviert werden.

 

Für diese Funktionalität muss in P-CHAN-00650 FCT_CONTOUR_LAH aktiviert sein.

configuration.interpolator.fct_enable[0]
FCT_IPO_DEFAULT|FCT_CONTOUR_LAH

Parameter

configuration.interpolator.contour_lookahead_log_max

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 <= contour_lookahead_log_max < MAX_UNS32

Dimension

----

Standardwert

128

Anmerkungen

Parameter verfügbar ab V3.1.3107.10