Maximale Zeichenanzahl des Makronamens (P-CHAN-00511)
P-CHAN-00511 | Maximale Zeichenanzahl des Makronamens |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Anzahl der Zeichen für die maximale Länge von Makronamen festgelegt werden. Weitere Informationen siehe
|
Parameter | configuration.decoder.macro_symbol_len |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0 < P-CHAN-00511 <= 128 |
Dimension | Byte |
Standardwert | 30 |
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10 |