Bedingung für die Aktivierung der Funktionalitäten (P-CHAN-00508)

P-CHAN-00508

Bedingung für die Aktivierung der Funktionalitäten

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann eine Bedingung angegeben werden.

Entspricht der Bearbeitungsmodus bei Programmstart der angegebenen Bedingung, so werden die zugehörigen Funktionalitäten bei Programmstart aktiviert.

Die entsprechenden Funktionalitäten werden mit P-CHAN-00507 festgelegt.

 

Beispiel

configuration.decoder.fct_enable[0]    FCT_DEFAULT
configuration.decoder.fct_condition[0] ISG_STANDARD
configuration.decoder.fct_enable[1]    FCT_USE_CACHED_FILES
configuration.decoder.fct_condition[1] BLOCK_SEARCH

Die Zuordnung von Bedingung zur entsprechenden Funktionalität erfolgt über den Index.

Parameter

configuration.decoder.fct_condition[<idx>] mit idx 0, 1

Datentyp

STRING

Datenbereich

Siehe Bedingung für die Aktivierung der Funktionalitäten (P-CHAN-00508)

Dimension

----

Standardwert

ISG_STANDARD

Anmerkungen

Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10

Kennung/ Syntax

Kennung für
V.G.EXECUTION_MODE

Bedeutung

ISG_STANDARD

0x0000

Normaler Programmstart

BLOCK_SEARCH (SV)

0x0001

Satzvorlauf (FCT-C6)

CONTOUR_VISU (SOLLKON)

0x0002

Sollkonturvisualisierung (FCT-C17)

ON_LINE

0x0004

Online Visualisierung (FCT-C17)

SYNTAX_CHECK (SYNCHK)

0x0008

Syntaxüberprüfung (FCT-C9)

PROD_TIME

0x0010

Fertigungszeitberechnung

ONLINE_PROD_TIME

0x0020

Online Fertigungszeitberechnung

DRY_RUN (MACHINE_LOCK)

0x0040

Trockenlauf (FCT-C17)

SCENE

0x1000

3D-Visualisierung (FCT-C17)

Die in Klammern aufgeführte Syntax ist als Alternative zulässig.