Deaktivieren der sollwertseitigen SWE-Überwachung (P-CHAN-00459)

P-CHAN-00459

Deaktivieren der sollwertseitigen Softwareendschalterüberwachung

Beschreibung

Über diesen Parameter kann die sollwertseitige Softwareendschalterüberwachung für einzelne Achsen im Kanal deaktiviert werden.

Die (kanalübergreifenden) Überwachungsmechanismen von Achsen im Lageregler, wie soll- und istwertseitige Softwareendschalter- und Achskollisionsüberwachung, werden nicht beeinflusst!

Soll für eine Achse im Kanal diese Überwachung deaktiviert werden, so muss der Index dieser Achse im Kanal bitcodiert in P-CHAN-00459 gesetzt werden.

Die Funktion ist Eigenschaft der Kanalachsen.

Parameter

suppress_soft_limit_monitoring_axes

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0x0..0xFFFFFFFF

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

0: Die SWE-Überwachung ist für alle Achsen im Kanal aktiv, die aktiven SWE begrenzen die Offsetgrenzen im Modus Handbetrieb. (Standard).

!=0: Für die selektierten Achsen im Kanal gilt:

  • Die SWE-Überwachung ist inaktiv.
  • Die Überwachung der Offsetgrenzen im Modus Handbetrieb ist weiterhin aktiv, die aktiven SWE beeinflusssen die Handbetriebsoffsetgrenzen nicht.
  • Die Überwachungsmechanismen der zugeordneten Achsen im Lageregler sind unverändert wirksam.

 

Parametrierbeispiel: SWE-Überwachung der Achsen 1 bis 3 des Kanals inaktiv.

suppress_soft_limit_monitoring_axes      0x7

Beispiel

Anwendungsbeispiel- Deaktivieren SWE-Überwachung

Bei einer Achskopplung über die SPS werden Quellachsen verwendet, die im Kopplungsmodus 1(HLI_AXIS_COUPLING_ZERO) betrieben werden.

Wird die Softwareendschalterüberwachung für diese Achsen mit P-CHAN-00459 deaktiviert, so bleiben die in den Achsparametern hinterlegten soll- und istwertseitigen Softwareendschalter- und Achskollisionsüberwachung jeder Achse im Lageregler weiterhin aktiv!

Für diese Achsen können die zu überwachenden Handbetriebsoffsetgrenzen über CNC-Objekte (manual cmd.abs.limit-, manual cmd.abs.limit+) vorgegeben werden. Diese eingestellten Handbetriebsoffsetgrenzen können auch außerhalb der parametrierten Softwareendschalter (P-AXIS-00177/ P-AXIS-00178) liegen und begrenzen in Folge allein den Verfahrweg der Quellachsen