Modus des Unterprogrammaufrufes (P-CHAN-00433)

P-CHAN-00433

Modus des impliziten Unterprogrammaufrufes bei Programmende

Beschreibung

Dieser Parameter definiert den Modus der Ausführung des impliziten Unterprogrammaufrufes beim Ende eines NC-Hauptprogramms / MDI.

Es erfolgt keine Unterscheidung zwischen MDI-Betrieb und Handbetrieb.

Parameter

final_prog_file_mode

Datentyp

STRING

Datenbereich

AUTOMATIC: Aufruf eines globalen Unterprogramms (P-CHAN-00252) am Ende (M30) eines NC-Hauptprogramms.

Ist keine Kennung gesetzt, ist AUTOMATIC die Grundeinstellung.

MDI: Aufruf eines globalen Unterprogramms (P-CHAN-00252) am Ende eines MDI. Dazu wird der Befehlssequenz der empfangenen MDI Zeichenkette ein globaler Unterprogrammaufruf (L <Dateiname>) angehängt bzw. vor einem vorhandenen M30 eingefügt.

Parametrierbeispiel 1:

Empfangener MDI:     G01 X100 Y150 F1000 \n

Ausgeführter MDI:      G01 X100 Y150 F1000\n L final.nc \n

 

Parametrierbeispiel 2:

Empfangener MDI:     G01 X100 Y150 F1000 \n M30 \n

Ausgeführter MDI:      G01 X100 Y150 F1000 \n L final.nc \n M30 \n

Dimension

----

Standardwert

AUTOMATIC

Anmerkungen

Beispiele für zulässige Belegungen:

final_prog_file_mode     AUTOMATIC | MDI
final_prog_file_mode     AUTOMATIC
final_prog_file_mode     MDI

Dieser Parameter ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3068.01