REAL64 Input-Parameter für den Flächenvorschub (P-CHAN-00390)

P-CHAN-00390

REAL64 Input-Parameter für den Flächenvorschub

Beschreibung

Es können insgesamt vier REAL64 Input-Parameter für den Flächenvorschub definiert werden.

Achtung:
f[0]=<Spaltwert> in [0.1 µm]
Dieser Eintrag ist fest vergeben.

Parameter

geo_feed_adapt.param.f[i] mit i = 0…3

Datentyp

REAL64

Datenbereich

MIN(REAL64) = f[i] = MAX(REAL64)

Dimension

----

Standardwert

0.0

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3108