Z-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems (P-CHAN-00370)

P-CHAN-00370

Z-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei Verwendung der Funktionalität „Conveyor Tracking“

Beschreibung

Z-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Synchronisierung. Dieser Wert sollte der Verschiebung der Messeinheit in Z-Richtung entsprechen.

Parameter

conveyor_sync.cart_t0_shift_z

Datentyp

REAL64

Datenbereich

MIN(REAL64) = cart_t0_shift_z = MAX(REAL64)

Dimension

[0.1 µm]

Standardwert

0.0

Anmerkungen

Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0