Y-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems (P-CHAN-00369)
P-CHAN-00369 | Y-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei Verwendung der Funktionalität „Conveyor Tracking“ |
Beschreibung | Y-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Synchronisierung. Dieser Wert sollte der Verschiebung der Messeinheit in Y-Richtung entsprechen. |
Parameter | conveyor_sync.cart_t0_shift_y |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | MIN(REAL64) = cart_t0_shift_y = MAX(REAL64) |
Dimension | [0.1 µm] |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 |