X-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems (P-CHAN-00368)

P-CHAN-00368

X-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei Verwendung der Funktionalität „Conveyor Tracking“

Beschreibung

X-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Synchronisierung. Dieser Wert sollte der Verschiebung der Messeinheit in X-Richtung entsprechen.

Parameter

conveyor_sync.cart_t0_shift_x

Datentyp

REAL64

Datenbereich

MIN(REAL64) = cart_t0_shift_x = MAX(REAL64)

Dimension

[0.1 µm]

Standardwert

0.0

Anmerkungen

Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0