Faktor zur Reduzierung der Geschwindigkeit (P-CHAN-00366)

P-CHAN-00366

Faktor zur Reduzierung der Geschwindigkeit bei Begrenzung der Bewegung auf die Endlage

Beschreibung

Dieser Parameter definiert einen Sicherheitsfaktor, mit dem die Bahngeschwindigkeit reduziert werden kann. Er wird wirksam sobald die Begrenzungsfunktion auf die Endlage entgegen der Förderrichtung aktiv ist.

Der Faktor wird üblicherweise auf 0.95 eingestellt, was einer Reduzierung der Geschwindigkeit auf 95% entspricht. Der TCP der Maschine wird damit wieder in einen sicheren Abstand zur Endlage gebracht. Zu kleine Faktoren sind nicht optimal, da sie die Bearbeitungszeit erhöhen können.

Bei zu groß definiertem Wert wird die Warnung ID 21483 ausgegeben und der Wert wird auf den Maximalwert begrenzt

Parameter

conveyor_sync.hold_limit_vel_factor

Datentyp

UNS16

Datenbereich

0 = hold_limit_vel_factor = 1000

Dimension

[0.1 %]

Standardwert

1000

Anmerkungen

Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0