Toleranzfenster bei der Synchronisierung auf einen linearen Förderer (P-CHAN-00365)
P-CHAN-00365 | Toleranzfenster bei der Synchronisierung auf einen linearen Förderer |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert das Toleranzfenster für die Synchronisierung auf einen linearen Förderer. Sobald sich der TCP der Maschine beim Einsynchronisierungsvorgang innerhalb dieser Toleranz befindet, gilt die Bewegung als 'synchronisiert'. |
Parameter | conveyor_sync.sync_in_tolerance |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0.0 = sync_in_tolerance = MAX(REAL64) |
Dimension | 0.1µm |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 |