An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung (P-CHAN-00398)

P-CHAN-00398

An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung mit Koordinatensystemebenen bei 2-Pfadprogrammierung

Beschreibung

Bei aktiver 2-Pfadprogrammierung (P-CHAN-00261) wird der Durchstoßpunkt des Werkzeugs (z.B. Erodierdraht) durch die definierten Koordinatensystemebenen bei der Vorwärts- und Rückwärtstransformation automatisch berechnet (Grundeinstellung nach Hochlauf der Steuerung). Die Z- und W-Koordinate im jeweiligen Koordinatensystem werden implizit zu 0 gesetzt.

Mit diesem Parameter kann die Schnittpunktberechnung für die kartesische Vorwärts- und Rückwärtstransformation per Konfiguration ein- und ausgeschaltet werden.

Parameter

coordinate_system.intersection

Datentyp

UNS32

Datenbereich

OFF: Schnittpunktberechnung mit X,Y- und U,V-Ebene deaktiviert.

ON: Schnittpunktberechnung mit X,Y- und U,V-Ebene bei Vorwärts- und Rückwärtstransformation aktiv.

Dimension

----

Standardwert

1

Anmerkungen

Die Schnittpunktberechnung mit den Koordinatensystemebenen kann auch im NC-Programm mit #CS MODE[..] programmiert werden.

An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung (P-CHAN-00398) 1:
Schnittpunktberechnung mit den Koordinatensystemebenen