Auswahl des Bezugskoordinatensystems (P-CHAN-00396)

P-CHAN-00396

Auswahl des Bezugskoordinatensystems für die Definition des Koordinatensystems des zweiten Pfades

Beschreibung

Bei einer Initialisierung dieses Parameters mit 0, wird das Sekundär-Koordinatensystem bezüglich des vorhergehend liegenden Referenzkoordinatensystems definiert.

Wenn dieser Parameter mit 1 initialisiert ist, wird das Koordinatensystem des zweiten Pfades bezüglich des Referenzkoordinatensystem definiert.

Parameter

coordinate_system.2nd_path_on_actual_1st_path

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0/1

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

 

Auswahl des Bezugskoordinatensystems (P-CHAN-00396) 1:
CS von Pfad 2 setzt auf Basis-CS von Pfad 1 auf (2nd_path_on_actual_1st_path = 0)
Auswahl des Bezugskoordinatensystems (P-CHAN-00396) 2:
CS von Pfad 2 bezieht sich auf CS von Pfad 1 (2nd_path_on_actual_1st_path = 1)