Kanaltyp (P-CHAN-00175)
P-CHAN-00175 | Definition einer Kanalkennung für die Anzeige auf dem HLI |
Beschreibung | Dieser Parameter ermöglicht die anwenderspezifische Definition einer Kanalkennung, die im SPS-Interface (HLI) zur Anzeige bereitgestellt wird. |
Parameter | channel_type |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 = channel_type = MAX(UNS32) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: channel_type 123 (Kennung des NC-Kanals für Anzeige) |