Technofunktionen zur Anzeige der Rundungsübergänge beim Ausfahren (P-CHAN-00250)
P-CHAN-00250 | Technofunktionen zur Anzeige der Rundungsübergänge beim Ausfahren bei der Profilrohrbearbeitung |
Beschreibung | Der Parameter definiert die M/H-Nummer beim Ausfahren aus der Profilrundung. |
Parameter | tube_profile.techno_nr_rnd_off |
Datentyp | SGN16 |
Datenbereich | -1 ... 999 (applikationsspezifisch) |
Dimension | ---- |
Standardwert | -1 (not used) |
Anmerkungen | Die M/H-Funktionen sind immer vom Typ MOS.
Zur Aktivierung der Funktion müssen die M/H-Nummern der beiden Parameter = 0 sein! Die M/H-Nummern dürfen nicht bereits durch eine Verwendung in P-CHAN-00041 (m_synch[...]) oder P-CHAN-00027 (h_synch[...]) belegt sein! Parametrierbeispiel: tube_profile.techno_type 1 Verwendung von H-Nummern tube_profile.techno_nr_rnd_on 300 H-Nummer, Einfahren in Rundung tube_profile.techno_nr_rnd_off 400 H-Nummer, Ausfahren aus Rundung |