NC-Sätze von Zyklen und M6 in Tracedaten und Anzeige ausblenden (P-CHAN-00211)
P-CHAN-00211 | NC-Sätze von Zyklen und M6 in Tracedaten und Anzeige ausblenden |
Beschreibung | Der Parameter legt fest, ob im laufenden NC-Programm oder im Einzelsatzbetrieb während der Ausführung eines Zyklus oder des M6-Unterprogramms in der Anzeige die NC-Sätze ausgeblendet oder sichtbar sind und ob diese in den Tracedaten aufgezeichnet werden. Bei aktiver Ausblendung wird in dieser Zeit nur der Zyklusaufruf oder Unterprogrammaufruf von M6 angezeigt. |
Parameter | suppress_cycle_logging |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: NC-Sätze aus Zyklen oder dem M6-Unterprogramm werden angezeigt und im Trace aufgezeichnet (Standard). Verschlüsselte NC-Programme werden für die Diagnose mit einem NC-Kern eigenen Schlüssel im Trace aufgezeichnet. 1: Keine Anzeige und Aufzeichnung von NC-Sätzen im Trace aus Zyklen oder dem M6-Unterprogramm. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Das Ausblenden von NC-Sätzen aus dem M6-Unterprogramm steht ab der Version V3.1.3066.02 zur Verfügung. |
Bei TwinCAT-Systemen sind in der Grundeinstellung in der Anzeige alle Zykluszeilen sichtbar