Radiusgrenze (P-CHAN-00231)
P-CHAN-00231 | Radiusgrenze (Radiusabhängige Dynamikgewichtung) | |||
Beschreibung | Über diesen Parameter wird die obere Radiusgrenze definiert, bis zu der die Gewichtungsfaktoren der aktuellen Einträge unter Index i wirksam sind. | |||
| i =0 | i =1 | ||
Radiusbereichs- grenze | Unten | radius_limit[i-1] | radius_limit[i-1] | |
Oben | radius_limit[i] | radius_limit[i] | ||
Parameter | curve_dynamic_weighting[i].radius_limit | |||
Datentyp | UNS32 | |||
Datenbereich | 0 < radius_limit < MAX(UNS32) | |||
Dimension | 0.1µm | |||
Standardwert | 0 | |||
Anmerkungen |
| |||