Modus des Unterprogrammaufrufes (P-CHAN-00260)
P-CHAN-00260 | Modus des impliziten Unterprogrammaufrufes bei Programmstart |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert den Modus der Ausführung des impliziten Unterprogrammaufrufes bei Start eines NC-Hauptprogramms / MDI. Es erfolgt keine Unterscheidung zwischen MDI-Betrieb und Handbetrieb. |
Parameter | start_init_prog_file_mode |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | AUTOMATIC: Aufruf eines globalen Unterprogramms (P-CHAN-00119) bei Start eines NC-Hauptprogramms. Ist keine Kennung gesetzt, ist AUTOMATIC die Grundeinstellung. MDI: Aufruf eines globalen Unterprogramms (P-CHAN-00119) zu Beginn eines MDI. Dazu wird der Befehlssequenz der empfangenen MDI Zeichenkette ein globaler Unterprogrammaufruf (L <Dateiname>) vorangestellt. Parametrierbeispiel: Empfangener MDI: G01 X100 Y150 F1000 \n Ausgeführter MDI: L init.nc \n G01 X100 Y150 F1000 \n |
Dimension | ---- |
Standardwert | AUTOMATIC |
Anmerkungen | Beispiele für zulässige Belegungen: start_init_prog_file_mode AUTOMATIC | MDI
start_init_prog_file_mode AUTOMATIC
start_init_prog_file_mode MDI
Dieser Parameter ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3021.00 Im impliziten Unterprogramm kann mit Hilfe der Variablen V.G.MAIN_FILE_NAME ermittelt werden, ob das NC-Hauptprogramm im Modus AUTOMATIC oder MDI ausgeführt wird. Bei MDI liefert die Variable als Filename immer das Zeichen"-". Das erlaubt die Programmierung modusspezifischer Programmsequenzen. |