Exklusivität der Achsprogrammierung (P-CHAN-00148)
P-CHAN-00148 | Exklusivität der Achsprogrammierung |
Beschreibung | Durch den Parameter kann die Exklusivität der Programmierung von Achsen aufgehoben werden. Dieser Parameter wird nur dann ausgewertet, wenn auch die Mehrfachprogrammierung des Maßsystems erlaubt ist (P-CHAN-00116). Zulässig ist dann die Mehrfachprogrammierung gleicher Achsen in verschiedenen Dimensionen (G90/G91) im gleichen NC-Satz. |
Parameter | multi_axes_in_block |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Achsen dürfen nur exklusiv in einem NC-Satz programmiert werden (Standard). 1: Gleiche Achsen dürfen mehrfach in einem NC-Satz programmiert werden. Wenn eine Achse im Satz absolut und relativ programmiert wurde, so wird die resultierende Position als Absolutwert ausgegeben. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Programmierbeispiel: Nxx G90 X10 G91 Y10 Z20 Y1 -> Y relativ um 11
Nxx G91 X10 Y10 G90 X2 G91 Z30 -> X absolut auf 2
Nxx G90 X10 Y20 G91 Z30 Y5 -> Y absolut auf 25
Nxx G91 Z15 Y20 G90 X5 G91 Z30 -> Z relativ um 45
|