Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über Override (P-CHAN-00155)

P-CHAN-00155

Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über Override beim Geschwindigkeits-Look-Ahead

Beschreibung

Mit diesem Parameter wird die Beeinflussung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über den Echtzeitvorschuboverride gesteuert. In der Defaulteinstellung beeinflusst der Echtzeitvorschuboverride den Geschwindigkeitsgrenzwert P-CHAN-00089 (v_limit) nicht. Ist dies jedoch z.B. für die Inbetriebnahme oder das Einfahren von Konturen erwünscht, so wird der Parameter auf 1 gesetzt. Dann wird der parametrierte Geschwindigkeitsgrenzwert über den Overridewert gewichtet. Bei nicht konstant programmiertem Vorschub ist zu beachten, dass das Signal SLD jeweils in den Beschleunigungsphasen aktiv wird, da das Geschwindigkeitslimit am Satzanfang auf den neuen Wert gesetzt wird.

Parameter

speed_limit_look_ahead.override_weight_v_limit

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Keine Gewichtung von P-CHAN-00089 (Standard).

1: Gewichtung von P-CHAN-00089 über Override.

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

f_override_weight_v_limit (Alte Syntax bis V2.11.2022.13)

Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über Override (P-CHAN-00155) 1:
Timing-Diagramm ohne Overridegewichtung (f_override_weight_v_limit = 0)
Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über Override (P-CHAN-00155) 2:
Timing-Diagramm mit Overridegewichtung (f_override_weight_v_limit = 1)