Initialisierung der Vorschubeinheit (P-CHAN-00108)
P-CHAN-00108 | Default Vorschubeinheit bei Programmstart |
Beschreibung | Dieser Parameter bestimmt, in welcher Einheit der Vorschubwert (z.B. F1000) interpretiert wird. |
Parameter | prog_start.feedrate_factor |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0.1: Einheit des F-Wortes ist m/min 100: Einheit des F-Wortes ist mm/min = 0 : Ausgabe einer Warnung. Interne Standardbelegung mit Wert 100 (mm/min). Ausnahme: |
Dimension | ---- |
Standardwert | 100 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Der programmierte Vorschub wird in der Einheit mm/min interpretiert. prog_start.feedrate_factor 100 |