M-Funktionsnummer (P-CHAN-00064)
P-CHAN-00064 | Default M-Funktionsnummern bei Programmstart | |
Beschreibung | Mit diesem Element kann die Default-M-Funktion der jeweiligen M-Funktionsgruppe eingestellt werden. | |
Parameter | prog_start.m_gruppe[i].nr | |
Datentyp | SGN16 | |
Datenbereich | -1 = nr = MAX(SGN16) | |
Dimension | ---- | |
Standardwert | -1 | |
Anmerkungen | Gruppe | Erlaubte Default M-Funktionen |
m_gruppe[0].nr | 3, 4, 5 (M03, M04, M05) | |
Parametrierbeispiel: Bei Programmstart ist die Spindel-M-Funktion 'Spindel halt' (M05) aktiv. prog_start.m_gruppe[0].nr 5 (Bereich: SPDL_M_FCT) | ||