Angabe des Makroinhaltes (P-CHAN-00062)
P-CHAN-00062 | Angabe des Makroinhaltes |
Beschreibung | Über diesen Parameter kann der Makroinhalt (NC-Syntax) angegeben werden. |
Parameter | makro_def[i].nc_code |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | Maximal 80 Zeichen (applikationsspezifisch) |
Dimension | ---- |
Standardwert | * |
Anmerkungen | Beispiel 1: Die Parameterrechnung wird durch das Makro CALC_P5 ersetzt. makro_def[4].symbol CALC_P5 makro_def[4].nc_code P5 = P2 + 3
Beispiel 2: Die Programmierung eines Fahrsatzes wird durch das Makro RELPOS1 ersetzt makro_def[6].symbol RELPOS1 makro_def[6].nc_code G01 G91 X10 Y20 F100
Beispiel 3: Geschachtelte Makros bei Verwendung von XML-Konfigurationsdateien. makro_def[15].symbol ABWAHL makro_def[15].nc_code 60 - 7 # Aus dem Ausdruck ABWAHL = 53 wird der NC-Code G53 erzeugt (makro_def[18]). makro_def[18].symbol NPV_ABWAHL makro_def[18].nc_code G\"ABWAHL\"
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. |