Protokollierung der eigendefinierten Variablen (P-CHAN-00088)

P-CHAN-00088

Protokollierung der eigendefinierten Variablen freischalten

Beschreibung

Dieser Parameter ermöglicht die Protokollierung programmierter eigendefinierter V.P.- und V.S.-Variablen. Der Parameter sollte nicht verwendet werden, wenn umfangreiche Deklarationen mit Initialisierungen in #VAR-#ENDVAR Blöcken programmiert sind.

Parameter

aep.v_eigendef

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: V.P/V.S-Variablen werden nicht protokolliert.

1: V.P/V.S-Variablen werden protokolliert.

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Es können maximal 5 V.P/V.S-Variablen im NC-Satz oder einem Deklarationsblock protokolliert werden. Das Überschreiten dieser Anzahl wird durch die P-ERR-20101 angezeigt. Der Programmlauf wird gestoppt.