Suchrichtung bei der Stufenanwahl (P-CHAN-00074)
P-CHAN-00074 | Suchrichtung bei der Stufenanwahl beim Spindelgetriebeschalten |
Beschreibung | Dieser Parameter bestimmt, ob bei sich überlappenden Drehzahlstufen die niedrigere oder die höhere Getriebestufe angewählt wird. Wenn 'range_way = 0' gesetzt ist, startet die Suche von der niedrigsten Drehzahlstufe aus; wenn 'range_way' > 0 von der obersten. Die richtige Drehzahl-(Getriebe)stufe ist diejenige, in der die programmierte Drehzahl zuerst gefunden wird. |
Parameter | spindel[i].range_way |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0 = range_way < MAX(UNS16) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Die Suche startet im niedrigsten Drehzahlbereich spindel[0].range_way 0 (von unten nach oben) |