Timeout- bzw. Prozesszeit von M19 (P-CHAN-00042)
P-CHAN-00042 | Timeout- bzw. Prozesszeit von M19 für die Fertigungszeitberechnung |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird die Timeout- bzw. bei aktivierter Fertigungszeitberechnung die Prozesszeit der M-Funktion M19 angegeben. |
Parameter | spindel[i].m19_prozess_zeit |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 < m19_prozess_zeit < MAX(UNS32) |
Dimension | µs |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Der Parameter wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet. Parametrierbeispiel: Für eine Spindel 'S1' wird die Prozesszeit von M19 mit 2s definiert. spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
:
spindel[0].s_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m3_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m4_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m5_prozess_zeit 1500000
spindel[0].m19_prozess_zeit 2000000
|