Timeout- bzw. Prozesszeit von M05 (P-CHAN-00048)

P-CHAN-00048

Timeout- bzw. Prozesszeit von M05 für die Fertigungszeitberechnung

Beschreibung

Mit dem Parameter wird die Timeout- bzw. bei aktivierter Fertigungszeitberechnung die Prozesszeit der M-Funktion M05 angegeben.

Parameter

spindel[i].m5_prozess_zeit

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 < m5_prozess_zeit < MAX(UNS32)

Dimension

µs

Standardwert

0

Anmerkungen

Der Parameter wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet.

Parametrierbeispiel: Für eine Spindel 'S1' wird die Prozesszeit von M05 mit 1,5s definiert.

spindel[0].bezeichnung     S1
spindel[0].log_achs_nr      6
:
spindel[0].s_prozess_zeit      1000000
spindel[0].m3_prozess_zeit     1000000
spindel[0].m4_prozess_zeit     1000000
spindel[0].m5_prozess_zeit     1500000
spindel[0].m19_prozess_zeit    2000000