Synchronisationsart für M04 (P-CHAN-00047)
P-CHAN-00047 | Synchronisationsart für M04 |
Beschreibung | Bei Verwendung der Funktion M04 muss die Synchronisationsart für die verwendeten Spindeln festgelegt werden. Die Synchronisationsart wird als Stringkonstante oder alternativ als hexadezimaler Wert angegeben. |
Parameter | spindel[i].m4_synch |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | |
Dimension | ---- |
Standardwert | NO_SYNCH |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Für eine (lagegeregelte) Spindel 'S1' wird die spindelspezifische M-Funktion M04 mit der Synchronisationsart MVS_SNS belegt. Zusätzlich wird auch die SPS informiert. spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
spindel[0].s_synch MOS 0x00000001
spindel[0].m3_synch PLC_INFO | MVS_SVS 0x00020002
spindel[0].m4_synch PLC_INFO | MVS_SNS 0x00020004
spindel[0].m5_synch PLC_INFO | MVS_SVS 0x00020002
spindel[0].m19_synch MNS_SNS 0x00000008
Hinweis: Aus Gründen der Abwärtskompatibilität ist auch die Programmierung einer UNS32 Variablen zulässig.
Bsp.: spindel[0].m4_synch 0x00020004
|