Synchronisationsart der Spindel-S-Funktion (P-CHAN-00081)
P-CHAN-00081 | Synchronisationsart der Spindel-S-Funktion |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Synchronisationsart der Spindel-S-Funktion definiert. Die Synchronisationsart wird als Stringkonstante oder alternativ als hexadezimaler Wert angegeben. |
Parameter | spindel[i].s_synch |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | |
Dimension | ---- |
Standardwert | NO_SYNCH |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Für eine (lagegeregelte) Spindel 'S1' wird die Spindel-Funktion ohne Synchronisation ausgeführt. Die SPS wird nicht informiert. spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
spindel[0].s_synch MOS 0x00000001
spindel[0].m3_synch PLC_INFO | MVS_SVS 0x00020002
spindel[0].m4_synch PLC_INFO | MVS_SNS 0x00020004
spindel[0].m5_synch PLC_INFO | MVS_SVS 0x00020002
spindel[0].m19_synch MNS_SNS 0x00000008
Hinweis: Aus Gründen der Abwärtskompatibilität ist auch die Programmierung einer UNS32 Variablen zulässig.
Bsp.: spindel[0].s_synch 0x00000001
|