Spindelanzahl (P-CHAN-00082)

P-CHAN-00082

Anzahl konfigurierter Spindeln im NC-Kanal

Beschreibung

Mit diesem Element wird die Gesamtzahl der vorhandenen lagegeregelten und gesteuerten Spindeln vorgegeben. Die Spindelanzahl muss mit den eingetragenen Spindeln (spindel[i].*) übereinstimmen.

Parameter

spdl_anzahl

Datentyp

UNS16

Datenbereich

0 = spdl_anzahl = 16

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Ab V3.1.31xx Maximalwert 16, bei Versionen bis V3.1.30xx ist der Maximalwert 6

Parametrierbeispiel: Es werden zwei Spindeln (eine lagegeregelte und eine gesteuerte) konfiguriert.

spdl_anzahl     2