Festlegen der Nachführachse (P-CHAN-00095)
P-CHAN-00095 | Festlegen der Nachführachse (C-Achsnachführung) |
Beschreibung | Der Parameter bestimmt die Achse, die nach Anwahl der automatischen Achsnachführung (s.g. C-Achsnachführung) im NC-Programm zur gefahrenen Bahn ausgerichtet wird. |
Parameter | log_number_tracking_axis |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 1 ... MAX(UNS16) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Die Achse mit der logischen Achsnummer 5 wird im Nachführbetrieb automatisch tangential an der Bahnkontur ausgerichtet. log_number_tracking_axis 5 |
![]() | Die verwendete Tracking-Achse muss eine Zusatzachse sein. Diese darf nicht auf einem Hauptachsenindex liegen. |