Eilgangoverride (P-CHAN-00181)

P-CHAN-00181

Modus Eilgangoverride definieren und aktivieren

Beschreibung

Über diesen Eintrag kann festgelegt werden, ob die Overrideschnittstelle für die Beeinflussung von Eilgangsätzen aktiv ist und wie der Eilgangoverride wirkt. Die Aktivierung der Schnittstelle deaktiviert die Beschleunigungsbeeinflussung gemäß P-CHAN-00170. Der Parameter ist auch beim kontinuierlichen Jogbetrieb (Handbetriebsart) wirksam.

Parameter

g00_override_mode

Datentyp

STRING

Datenbereich

NOT_USED oder 0:

Der Eilgangoverride ist inaktiv. Der Vorschuboverride wirkt auf Vorschub- und Eilgangsätze.

MINIMUM_OF_G0_G1 oder 1:

Der Eilgangoverride ist aktiv. Bei Vorschubsätzen wirkt der Vorschuboverride, bei Eilgangsätzen wirkt das Minimum von Vorschub- und Eilgangoverride.

ACTIVE oder 2:

Der Eilgangoverride ist aktiv. Bei Vorschubsätzen wirkt der Vorschuboverride, bei Eilgangsätzen wirkt nur der Eilgangoverride.

ACTIVE_EXTENDED oder 3:

Wie unter ACTIVE wirkt zusätzlich der Eilgangoverride exklusiv auch bei CNC geführter Referenzpunktfahrt G74, Messen G100 und Handbetrieb.

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Der Kanalparameter wirkt auf die kanalspezifische Override-Schnittstelle.

Im Modus ACTIVE und ACTIVE_EXTENDED ist zu beachten, dass G0-Bewegungen ausschließlich durch den Eilgangoverride beeinflusst werden können!

Eilgangoverride (P-CHAN-00181) 1:
Beispiele für Modis des Eilgangoverrides