Konturbezogener Restweg (P-CHAN-00258)

P-CHAN-00258

Umschalten auf konturbezogenen Restweg beim Kantenstoßen

Beschreibung

Standardmäßig wird der definierte Restweg (P-CHAN-00030) bzw. der programmierte Restweg (V.G.RW) als Wert, bezogen auf die Fräsermittelpunktsbahn interpretiert. Die Steuerung fährt diesen Restweg nach Ansprechen des Messtasters auf der Werkzeugmittelpunktsbahn ab, stoppt und gibt anschließend die entsprechende M-Funktion aus.

Soll sich der Restweg bei aktiver WRK auf die Kontur beziehen, so ist der Kanalparameter auf 1 zu setzen. Die Steuerung berechnet dann den Fahrweg auf der Werkzeugmittelpunktbahn so, dass der geforderte Restweg auf der Kontur gefahren wird.

Zur Verwendung der Funktion ist eine rotatorische Simulationsachse zu konfigurieren. In den Achsparametern ist für diese Achse die Betriebsart 0x04000004 (P-AXIS-00015) einzustellen!

Parameter

kasto_relate_to_prog_contour

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0/1

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Parametrierbeispiel:

kasto_relate_to_prog_contour     1

Konturbezogener Restweg (P-CHAN-00258) 1:
Umschalten auf konturbezogenen Restweg beim Kantenstoßen