Programmiertes Messsignal (P-CHAN-00257)
P-CHAN-00257 | Umschalten der Messlogik auf ein programmiertes Messsignal beim Kantenstoßen |
Beschreibung | Das Messsignal für die CNC wird typischerweise entweder über den Antriebsbus geführt oder über das HLI-Interface von der PLC gesetzt. Wird der Kanalparameter P-CHAN-00257 auf 1 gesetzt, so kann alternativ auf ein, im Bahninterpolator wirksames 'Programmiertes Messtriggersignal' umgeschaltet werden. Das Messtriggersignal wird dann über den NC-Befehl #MEAS [TRIGGER] innerhalb des G108/G107 Bereiches ausgelöst. Die Aktivierung der Messlogik im Antrieb und die Reaktion auf die Messsignale aus dem Antrieb bzw. der PLC sind dann deaktiviert. |
Parameter | kasto_prog_meas_trigger |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0/1 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn P-CHAN-00029 (kasto_multi_block) mit FALSE belegt ist. Parametrierbeispiel: kasto_prog_meas_trigger 1 |