Haltend aktive Messinitialisierung (P-CHAN-00153)

P-CHAN-00153

Haltend aktive Messinitialisierung beim Kantenstoßen

Beschreibung

Für einen Messvorgang ist die Programmierung von G108 mit nachfolgender MNE_SNS- M-Funktion erforderlich. Mit diesem Parameter kann der schnelle Messablauf in Verbindung mit SERCOS-Antrieben aktiviert werden.

In einer Fertigungsschleife werden dann die Messzyklen jeweils mit der programmierten MNE_SNS- M-Funktion gestartet.

Bei gesetztem P-CHAN-00153 muss das Kantenstoßen vor dem Programmende deaktiviert werden. Ohne Deaktivierung wird am Programmende der Fehler ID 50573 ausgegeben.

Parameter

kasto_remain_active

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Für jeden Messzyklus muss G108 mit einer nachfolgender MNE_SNS M-Funktion programmiert werden (Standard).

Programmierbeispiel: M33 ist vom Synchronisationstyp MNE_SNS

N10 $WHILE V.E.WAIT != 1
N10 G108
N20 G01 G90 X50
N30 G01 G90 X100 F2000 M33
N40 X0 Y20
N50 $ENDWHILE
M30

 

 

1: Für mehrere Messzyklen muss G108 nur einmalig programmiert werden. Die Aktivierung des Messvorgangs in der CNC erfolgt über die MNE_SNS M- Funktion.

Programmierbeispiel: M33 ist vom Synchronisationstyp MNE_SNS

N05 G108
N10 $WHILE V.E.WAIT != 1
N20 G01 G90 X50
N30 G01 G90 X100 F2000 M33
N40 X0 Y20
N50 $ENDWHILE
N60 G107 (Ende Messen Kantenstoßen)
M30

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn P-CHAN-00029 (kasto_multi_block) mit FALSE belegt ist.

Parametrierbeispiel: Schnelles Messen bei Messzyklen mit G108 ist aktiviert.

kasto_remain_active     1