Satzanzahl bei M/H-Vorausgabe (P-CHAN-00274)
P-CHAN-00274 | Satzanzahl bei M/H-Vorausgabe erhöhen |
Beschreibung | Für die M/H-Synchronisationstypen MEP_SVS und MET_SVS kann über diesen Parameter die Anzahl der Sätze für die Vorausschau vergrößert werden. Im Standardfall ist die Satzanzahl 50. Eine Erhöhung der Satzanzahl führt zu erhöhter Laufzeit im Echtzeitteil der CNC. |
Parameter | m_h_pre_outp_nbr_block |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 50 = P-CHAN.00274 = 200 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 50 |
Anmerkungen | Konfigurationsbeispiel:
m_h_pre_outp_nbr_block 100 #100 blocks M Code Look Ahead # P-CHAN-00653 - Größe Look-Ahead-Puffer configuration.interpolator.parameter 100 # P-CHAN-00655 – Aktivieren kundenspezifischer # Einstellung für Look-Ahead configuration.interpolator.fct_enable[0] FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM
configuration.channel[0].interpolator.parameter 100 configuration.channel[0].interpolator.function FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM |