Minimale zulässige Werkzeuglänge (P-CHAN-00156)
P-CHAN-00156 | Minimale zulässige Werkzeuglänge |
Beschreibung | Wenn dieser Parameter mit einem Wert ungleich Null belegt ist, wird entsprechend die Länge des neuen einzuwechselnden Werkzeuges auf diesen Minimalwert hin geprüft und ggf. die Fehlermeldung P-ERR-21426 'Werkzeuglaenge ist kleiner als minimaler Grenzwert' ausgegeben. |
Parameter | tool.minimum_length |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 = minimum_length = MAX(UNS32) |
Dimension | 0.1µm |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
|